Ibach - нове ім`я на ринку електромонтажного інструменту

Banner 1009 505

Багато професіоналів серед клієнтів ЛАПП УКРАЇНА вже віддали перевагу інструменту Cimco та використовують його у своїй повсякденній роботі. Гарантія 10 років та постійні вдосконалення, такі як індикатор стану ізоляції або поліпшена формула пластикату для особливо екстремальних умов експлуатації, дозволяють бренду залишатися в сегменті преміум класу вже більше 15 років на нашому ринку.

Однак сьогодні український споживач при виборі інструменту для базових задач в стандартному середовищі на промисловому об'єкті не готовий переплачувати за інновації.

У відповідь на попит наших клієнтів на якісний інструмент у середньому ціновому діапазоні ЛАПП УКРАЇНА доповнила асортимент ручного електромонтажного інструменту брендом IBACH.

  • Інструмент з Німеччини, VDE сертифікований
  • Матриці виконані із сталі, робоча напруга 1000В
  • Конкурентні ціни, наявність на складі в Києві
Діагональні бокорізи 1000В

Артикул 248604

Діагональні бокорізи 1000В

Відповідно до DIN ISO 5749 B

З врізним шарніром, з індукційно-загартованними ріжучими кромками (прибл. 64 HRC). Для всіх типів дроту, включаючи струнний. Виготовлені з електротехнічної сталі.

Довжина 160 мм

Артикул 248604

 

Комбіновані пасатижі

Артикул 248634

Комбіновані пасатижі 1000В

Відповідно до DIN ISO 5749

З врізним шарніром, з індукційно-загартованними ріжучими кромками (прибл. 64 HRC). Для всіх типів дроту, включаючи струнний. Виготовлені з електротехнічної сталі, із зубчатим захватом та зубчатим пазом.

Довжина 180 мм

Артикул 248634

 

Телефонні плоскогубці, прямі

Артикул 248626

Телефонні плоскогубці, прямі 1000В

Відповідно до DIN ISO 5745.

З врізним шарніром, з індукційно-загартованними ріжучими кромками (прибл. 64 HRC).

Довгі, плоско-круглі губи (напівкруглі плоскогубці), із зубчатим захватом та зубчатим пазом, підходять для твердих та м'яких провідників.

Довжина 200 мм

Артикул 248626

Інструмент для зняття ізоляції 1

Артикул 248640

Інструмент для зняття ізоляції 1000 В

З врізним шарніром та регулювальним гвинтом для установки провідника необхідного діаметра.

Для одно- та багатожильних провідників діаметром до 5 мм або перетином від 0,75 мм² до 6 мм², з внутрішньою пружиною відкриття.

Довжина 160 мм

Артикул 248640

 

Артикул 248675

Артикул 248675

Набір плоскогубців 1000 В (4 од.)

Діагональні бокорізи 160 мм
комбіновані пасатижі 180 мм
Телефонні плоскогубці, прямі 200 мм
Інструмент для зняття ізоляції 160 мм

Артикул Упаковка
248675 Блістер (на складі в Києві)
248677 Коробка (під замовлення)

 

Інструмент для зняття ізоляції SUPER 4, автоматичний

Артикул 246780

Інструмент для зняття ізоляції SUPER 4, автоматичний

Для одно- та багатожильних кабелів. Може застосовуватись практично із усіма типами ізоляції. Ергономічна форма.  
Автоматичне регулювання під перетин від 0,5 мм² до 4,0 мм² зі спеціальною сенсорною системою.

Довжина 160 мм

Артикул 246780

Кабельний ніж

Артикул 246010

Кабельний ніж 

З регулювальним гвинтом та гачкоподібним лезом

Довжина 8 - 28 мм

Артикул 246010

Артикул 248280

Артикул 248280

Тестер напруги

Зі світлою, прозорою, ударостійкою рукояткою із пластикату,  протестований відповідно до VDE

Розмір 3,0×65 мм

Діапазон тестування 120 -25- АС

Артикул 248280

 

Викрутка для електрика

Артикул 248732

Викрутка для електрика 1000В

Ізольовані викрутки відповідно до IEC 60900.

Індивідуально протестовані у ванні з водою із застосуванням випробувального напрузі 10 000 В

Тип Артикул Розмір Довжина
Шліцьова 248701 2,5×0,4×75 мм 195 мм
Шліцьова 248704 4,0×0,8×100 мм 165 мм
Шліцьова 248705 5,5×1,0×125 мм 220 мм
Хрестова 248731 PH 1×80 мм 185 мм
Хрестова 248732 PH 2×100 мм 160 мм

 

 

Артикул 248775

Артикул 248775

Набір викруток (6 од.)

Артикул 248775