Стандартні довжини

716

Зверніть увагу на те, що кабель ÖLFLEX® SMART 108 нарізається довжинами кратними 50 м, а також довжинами, які подані в таблиці нижче, як максимальні, якими SMART 108 відпускається однієї довжини.

 

Артикул Номенклатура Бухта Вага бухти, кг
17520099 OLFLEX SMART 108 2X0,5 400 14,00
18020099 OLFLEX SMART 108 2X0,75 400 18,00
18520099 OLFLEX SMART 108 2X1 400 21,20
19020099 OLFLEX SMART 108 2X1,5 300 20,40
19520099 OLFLEX SMART 108 2X2,5 250 25,25
10030099 OLFLEX SMART 108 3G0,5 400 16,80
11030099 OLFLEX SMART 108 3G0,75 350 19,25
12030099 OLFLEX SMART 108 3G1 300 19,50
13030099 OLFLEX SMART 108 3G1,5 250 21,00
14030099 OLFLEX SMART 108 3G2,5 200 26,40
10040099 OLFLEX SMART 108 4G0,5 400 21,60
11040099 OLFLEX SMART 108 4G0,75 350 23,10
12040099 OLFLEX SMART 108 4G1 300 23,70
13040099 OLFLEX SMART 108 4G1,5 200 20,80
14040099 OLFLEX SMART 108 4G2,5 150 24,45
10050099 OLFLEX SMART 108 5G0,5 300 18,90
11050099 OLFLEX SMART 108 5G0,75 250 19,75
12050099 OLFLEX SMART 108 5G1 200 18,80
13050099 OLFLEX SMART 108 5G1,5 200 25,60
14050099 OLFLEX SMART 108 5G2,5 150 30,00
10070099 OLFLEX SMART 108 7G0,5 250 20,25
11070099 OLFLEX SMART 108 7G0,75 200 20,20
12070099 OLFLEX SMART 108 7G1 200 25,20
13070099 OLFLEX SMART 108 7G1,5 150 24,90
14070099 OLFLEX SMART 108 7G2,5 100 26,70

 

Наприклад:

600 м кабеля ÖLFLEX® SMART 108 3G1,5 (303100D) може бути продано довжинами у бухтах: 

  • 6х100 3х200, 4х150
  • 250+250+100

На барабані одним шматком (без нарізки) всі позиції кабелю ÖLFLEX® SMART 108 відпускаються виключно довжинами по 1000 м.