Вебінар: кабельні ланцюги

Правильна укладка кабелю в кабельні ланцюги

Встановити новий кабельний ланцюг з новими компонентами та кабелем і все - система працює, звучить не дуже складно. Але це так тільки на перший погляд, а точніше до появи перших видимих ознак зносу або навіть розриву ланцюга. Це не тільки неприємно, а ще й потребує дорогого ремонту. Ще більшою проблемою може стати простій обладнання, що може призвести до втрати тисяч євро. Щоб уникнути таких ситуацій, пропонуємо Вам взяти участь у вебінарі, в якому спеціаліст Lapp з кабельних систем  Френкі Пу надасть Вам більш глибоке розуміння питань правильної інсталяції кабелів та компонентів в кабельних ланцюгах.

Subpage image

Деталі:

Дата: четвер, 18.05.2017

Час: старт об 11:00

Тривалість: близько 60 хвилин, включаючи час на запитання

Мова: англійська

Зміст вебінару:

1.      Як правильно встановлювати комплектуючі в кабельних ланцюгах (кабелі, шланги і т.д.)

2.      Як прокладати кабель в багато шарів у вузьких місцях

3.      Найчастіші помилки в процесі укладки кабелю

4.      Питання і відповіді

Вебінар буде проводитись англійською мовою спеціалістом по системним рішенням Lapp Asia - Френкі Пу.