Новинки продукції

Інноваційні продукти, що витримають перевірку часом

Website Bild Familienbild neu
ETHERLINE® ACCESS

ETHERLINE® ACCESS

ETHERLINE® ACCESS

Надійні промислові Ethernet комутатори максимальної якості та надійної передачі.



ETHERLINE® PN CAT.7

Промисловий Ethernet-кабель для передачі даних швидкістю до 10 гігабіт/с з високою надійністю передачі.

ÖLFLEX® CHAIN PN

ÖLFLEX® CHAIN PN

ÖLFLEX® CHAIN PN

Надгнучкий PROFINET кабель для силових кабельних ланцюгів.


ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

Надгнучкий кабель управління для силових кабельних ланцюгів, маслостійкий, доступний в екрані та без.

ETHERLINE® PN CAT.6A FC

ETHERLINE® PN CAT.6A FC

ETHERLINE® PN CAT.6A FAST CONNECT

Швидкий монтаж на місці завдяки інноваційному дизайну кабелю "Fast Connect" з швидкістю передачі даних до 10 гігабіт/с.



UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A

Низькочастотний data кабель для силових мереж з покращеною швидкістю передачі даних та сертифікацією для Північної Америки.

Остання, але не менш важлива новинка...

... Є ще декілька цікавих нових доповнень до лінійки EPIC®: серія EPIC® ULTRA забезпечує високу стійкість та захист від ЕМС для надійного з'єднання. Якщо вам потрібно швидко та безпечно передавати струм високої напругии, на допомогу Вам прийде одноконтактний EPIC® POWERLOCK коннектор (допоможе вам досягти 660 А) та модульна система EPIC® MH, що була оновлена новими модулями.

 

 

Це і багато іншого вас чекає на нашому стенді на Hannover Messe (зал 11, стенд C03). Приходьте і приєднайтеся до дискусії.

З нетерпінням чекаємо на Вас!