Акція на німецькі проводи від LAPP

Provod 100metrov 1009kh505 web2

ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ:

Акція діє з 03 травня по 31 липня 2018 року.

УМОВИ АКЦІЇ:

При замовленні будь-якої продукції на суму більш як 10 000 грн (без ПДВ) отримайте в подарунок* 100 м проводу H05V-K 1X1 з переліку нижче**.

        * під подарунком мається на увазі продаж 100 м проводу за спеціальною ціною та компенсація її вартості шляхом надання знижки на іншу продукцію в даному рахунку (загальна сума рахунку не зміниться). 

        ** кількість акційної продукції обмежена. Наявність та детальну інформацію можна дізнатись у спеціаліста відділу продажів по e-mail sales(at)lappukraine.com або за тел. 0 800 303 101 *безкоштовно з усіх мереж зв'язку України.

Один клієнт може скористатись даною пропозицією тільки один раз протягом періоду проведення акції.

Артикул Найменування м/в бухті Колір
4510013 Провід H05V-K 1X1 100 чорний
4510033 Провід H05V-K 1X1 100 коричневий
4510143 Провід H05V-K 1X1 100 темно-синій
4510123 Провід H05V-K 1X1 100 зелений
4510003 Провід H05V-K 1X1 100 жовто-зелений
4510063 Провід H05V-K 1X1 100 сірий
4510093 Провід H05V-K 1X1 100 жовтогарячий
4510043 Провід H05V-K 1X1 100 червоний
4510073 Провід H05V-K 1X1 100 фіолетовий
4510053  Провід H05V-K 1X1 100 білий